Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Pg-Blindstopfen BL, IP 54, Polyamid lichtgrau

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Pg-Blindstopfen BL, IP 54, Polyamid lichtgrau
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Für höhere Schutzanforderungen bis IP 65 Dichtring DR für Anschlussgewinde verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL 7
BL 9
BL 11
BL 13
BL 16
BL 21
BL 29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenennmaß metrisch/PG

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Farbe Lichtgrau Gewindeart PG
Gewindesteigung(mm) 1,5 Werkstoffgüte Polyamid (PA) Oberflächenschutz Unbehandelt
Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Ja Schlagfest Ja
RAL-Nummer 7035 Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Ex-Zone Gas Ohne
Für Ex-Zone Staub Ohne

Technischer Support