Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Pg - Kabelverschraubungen POZ, Polyamid lichtgrau, IP 65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POZ 7
POZ 9
POZ 11
POZ 13
POZ 16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)

0.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 78154 - 6

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 98196 - 8

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 118228 - 10

0.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13,592410 - 12

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16102712 - 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Farbe Lichtgrau Gewindeart PG
Gewindesteigung(mm) 1,5 Werkstoffgüte Polyamid (PA) Oberflächenschutz Unbehandelt
Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Ja Schutzart (IP) IP65
Schlagfest Nein RAL-Nummer 7035 Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein Ausführung Gerade Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein Mit Zugentlastung Ja Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Nein Einsatztemperatur(°C) -30 - +100 Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas Ohne Für Ex-Zone Staub Ohne

Technischer Support