Teilenummer
|
---|
MSD 7 |
MSD 9 |
MSD 11 |
MSD 13 |
MSD 16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 6 | 14 | 4 - 6,5 | |
4.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 6,5 | 18 | 5 - 10 | |
4.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 6 | 20 | 7 - 11,5 | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13,5 | 6 | 24 | 8 - 15 | |
7.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 6 | 24 | 8 - 15 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Gewindeart | PG | Gewindesteigung(mm) | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffgüte | Messing | Oberflächenschutz | Vernickelt | Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein | Schutzart (IP) | IP65 | Schlagfest | Ja |
Biegeschutz | Nein | Mit Gegenmutter | Nein | Ausführung | Gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring | Teilbare Verschraubung | Nein | Einsatztemperatur(°C) | -30 - +100 |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften