Teilenummer
|
---|
MSBF 12 |
MSBF 16 |
MSBF 20 |
MSBF 25 |
MSBF 32 |
MSBF 40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 5 | 14 | 3 - 6 | |
4.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 5 | 17 | 5 - 9 | |
5.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 6 | 22 | 9 - 13 | |
10.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 7 | 27 | 11 - 16 | |
16.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 8 | 34 | 14 - 20 | |
25.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 8 | 43 | 19 - 27 |
Loading...
Werkstoff | Metall | Gewindeart | Metrisch | Gewindesteigung(mm) | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffgüte | Messing | Oberflächenschutz | Vernickelt | Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein | Schutzart (IP) | IP68 | Schlagfest | Ja |
Biegeschutz | Nein | Mit Gegenmutter | Nein | Ausführung | Gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Mit Zugentlastung | Ja |
Art der Dichtung | Dichtring | Teilbare Verschraubung | Nein | Einsatztemperatur(°C) | -20 - +100 |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften