Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Metrische Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz MBFK, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBFK 12-7035
MBFK 16-7035
MBFK 20-1-7035
MBFK 20-2-7035
MBFK 25-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)

1.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 128153 - 6,5

1.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1615225 - 10

1.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2011246 - 12

1.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20152710 - 14

2.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25153313 - 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Farbe Lichtgrau Gewindeart Metrisch
Gewindesteigung(mm) 1,5 Werkstoffgüte Polyamid (PA) Oberflächenschutz Unbehandelt
Halogenfrei Nein Glasfaserverstärkt Nein Schutzart (IP) IP68
Schlagfest Ja RAL-Nummer 7035 Biegeschutz Ja
Mit Gegenmutter Nein Ausführung Gerade Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein Mit Zugentlastung Ja Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Nein Einsatztemperatur(°C) -20 - +100 Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas Ohne Für Ex-Zone Staub Ohne

Technischer Support