Teilenummer
|
---|
MBFK 12-9005 |
MBFK 16-9005 |
MBFK 20-1-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 8 | 15 | 3 - 6,5 | |
1.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 15 | 22 | 5 - 10 | |
1.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 11 | 24 | 6 - 12 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Farbe | Schwarz | Gewindeart | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung(mm) | 1,5 | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Halogenfrei | Nein | Glasfaserverstärkt | Nein | Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja | RAL-Nummer | 9005 | Biegeschutz | Ja |
Mit Gegenmutter | Nein | Ausführung | Gerade | Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein | Mit Zugentlastung | Ja | Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein | Einsatztemperatur(°C) | -20 - +100 | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften