Teilenummer
|
---|
M 205 V0 |
M 206 V0 |
M 208 V0 |
M 210 V0 |
M 215 V0 |
M 217 V0 |
M 220 V0 |
M 221 V0 |
M 223 V0 |
M 225 V0 |
M 226 V0 |
M 227 V0 |
M 228 V0 |
M 231 V0 |
M 237 V0 |
M 238 V0 |
M 2401 V0 |
M 242 V0 |
M 255 V0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | IP-Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | 50 | 35 | IP66 | |
14.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 50 | 35 | IP66 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | 64 | 36,4 | IP66 | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 55 | IP66 | |
24.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 55 | IP66 | |
29.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 55 | IP66 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 55 | IP66 | |
43.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 75 | IP66 | |
48.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 150 | 75 | IP65 | |
25.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 85 | IP66 | |
27.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 85 | IP65 | |
33.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 85 | IP66 | |
40.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 105 | IP66 | |
30.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 85 | IP66 | |
45.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 90 | IP66 | |
41.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 120 | 90 | IP66 | |
54.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240,3 | 160,3 | 90 | IP66 | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240,5 | 120 | 100,5 | IP66 | |
145.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 200 | 149,5 | IP66 |
Loading...
Farbe | Grau | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften