Teilenummer
|
---|
M M 2401/243 |
M M 244/245 |
M M 251 |
M M 252/253/254 |
M M 255 |
M M 260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Werkstoff | Ausführung der Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | 150 | 2,5 | Sonstige | Unbehandelt | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 325 | 137 | 3 | Sonstige | Unbehandelt | |
12.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 349 | 149 | 2,5 | Sonstige | Unbehandelt | |
13.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 291 | 221 | 2 | Sonstige | Unbehandelt | |
13.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 344 | 184 | 2,5 | Sonstige | Unbehandelt | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 344 | 384 | 2 | Stahl | Verzinkt |
Loading...
Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP00 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 100 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Werkstoff
Ausführung der Oberfläche
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften