RegloCard-Plus / Combifront, Montageplatten, Hartpapier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCP/RCPM 130 M
RCP/RCPM 160/170 M
RCP/RCPM 200 M
RCP/RCPM 250 M
RCP/RCPM 310 M/350 M
RCP/RCPM 400 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)

3.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 151101

3.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 126136

4.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144,5183

5.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 177227

7.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 216266

11.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 261326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Braun Werkstoff Sonstige Größe (Tiefe)(mm) 2
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support