Teilenummer
|
---|
RCPM 130 |
RCPM 160 |
RCPM 200 |
RCPM 250 |
RCPM 310 |
RCPM 400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 131 | 186 | 81 | |
36.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 71 | |
39.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 213 | 185 | 82,5 | |
71.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 257 | 217 | 110,5 | |
78.28 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 296 | 261 | 110,5 | |
103.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 363,4 | 318,6 | 128,5 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften