RegloCard-Plus / Combifront, Gehäuse mit glasklarem Deckel scharniert und mit Rastverschluss, IP 65, mit Pg - Vorprägungen im Klemmenraum

RegloCard-Plus / Combifront, Gehäuse mit glasklarem Deckel scharniert und mit Rastverschluss, IP 65, mit Pg - Vorprägungen im Klemmenraum
  • Mengenrabatt
Hinweis:
CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.
Gehäuse ohne Vorprägungen auf Anfrage.
Lieferumfang:

Unterteil, scharnierter, glasklarer Deckel mit Rastverschluss montiert, Klemmenraumdeckel, Sperrer, Blindstopfen, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCP 1300
RCP 1300 V0
RCP 1600
RCP 1600 V0
RCP 1700
RCP 1700 V0
RCP 2000
RCP 2000 V0
RCP 2500
RCP 2500 V0
RCP 3100
RCP 3100 V0
RCP 3500
RCP 3500 V0
RCP 4000
RCP 4000 V0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Ausführung

56.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 131186103Standard

78.82 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 131186103CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

53.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16616193Standard

72.23 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 16616193CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

57.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 166161121Standard

82.10 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 166161121CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

55.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 213185104,5Standard

82.57 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 213185104,5CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

87.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 257217132,5Standard

123.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 257217132,5CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

100.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 296261132,5Standard

153.30 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 296261132,5CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

120.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 296281158Standard

177.07 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 296281158CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

132.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 363,4318,6150Standard

191.28 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 363,4318,6150CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support