Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PS WL
Breite B(mm) | 67 | Höhe H(mm) | 28 | Tiefe T(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -40 - 110 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Polysafe, Zubehör, Wandlaschen, rückseitig anschraubbar, Polyester, die Teilenummer ist PS WL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS WL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften