Polysafe, Zubehör, Türsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS TS

Teilenummer
PS TS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 64 Höhe H(mm) 14 Tiefe T(mm) 31
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -40 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Polysafe, Zubehör, Türsicherung, die Teilenummer ist PS TS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS TS.

Technischer Support