Uninorm, Fronten, Abdeckhaube glasklar, aufrastbar, Polycarbonat

Uninorm, Fronten, Abdeckhaube glasklar, aufrastbar, Polycarbonat
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Einsetzbar nur in Verbindung mit Folienfront NGS...F und Frontrahmen NGS...SA.
Lieferumfang:
1 Abdeckhaube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 48 AH
NGS 74 AH
NGS 77 AH
NGS 94 AH
NGS 96 AH
NGS 98 AH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

3.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 52,752,7

6.57 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 148,776,7

4.72 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 76,776,7

4.77 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 100,752,7

5.48 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 100,7100,7

7.87 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 148,7148,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 22,5 Farbe Sonstige IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support