Teilenummer
|
---|
NGS 48 DA |
NGS 74 DA |
NGS 77 DA |
NGS 94 DA |
NGS 96 DA |
NGS 98 DA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 46,8 | 46,8 | 1,5 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145,5 | 74 | 2 | |
9.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70,8 | 70,8 | 1,5 | |
9.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 96,5 | 50 | 2 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 97,5 | 97,5 | 2 | |
11.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145,5 | 145,5 | 2 |
Loading...
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 90 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften