Uninorm, Fronten, Frontdeckel mit Folientastaturfläche, fest aufrastbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 48 F
NGS 74 F
NGS 77 F
NGS 94 F
NGS 96 F
NGS 98 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

1.82 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 48,448,48

1.87 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 144,472,49

1.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 72,472,48

1.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 96,448,48

1.87 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 96,496,48

2.00 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 144,4144,49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 100
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support