Uninorm, Frontplatten,1,5 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Uninorm, Frontplatten,1,5 mm, Alu, naturfarben eloxiert
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die 1,5 mm dicke Alu-Frontplatte kann durch die Dichtung NGS...DI zum Gehäuse hin abgedichtet werden. Plattendurchbiegungen sind zu beachten.
Lieferumfang:
1 Frontplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 48 FAE
NGS 74 FAE
NGS 77 FAE
NGS 94 FAE
NGS 96 FAE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

3.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42,542,5

5.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13865,5

4.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65,565,5

4.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 89,542,5

4.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 89,589,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 1,5 Farbe Natur IP-Schutzart IP65
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support