Uninorm, Fronten, Schutzhaube durchsichtig, flexibel, bis Schutzart IP 65 möglich

Uninorm, Fronten, Schutzhaube durchsichtig, flexibel, bis Schutzart IP 65 möglich
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Taster oder Wippen lassen sich durch die Haube bedienen. Je nach Montage bis IP 65.
Lieferumfang:
1 Klarsichtschutzhaube (PVC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 48 GHN
NGS 74 GHN
NGS 77 GHN
NGS 94 GHN
NGS 96 GHN
NGS 98 GHN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Einsatztemperatur
(°C)

8.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525220-25 - 110

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1487621-25 - 80

9.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 767620-25 - 80

9.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005220-25 - 80

9.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010020-25 - 80

11.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14814821-25 - 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support