Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NGS-NF
Breite B(mm) | 25 | Höhe H(mm) | 4 | Tiefe T(mm) | 47,5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Stahl | Ausführung der Oberfläche | Verzinkt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Uninorm,Klammern, Federklammer zur Gehäuse-Befestigung, die Teilenummer ist NGS-NF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NGS-NF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften