Loading...
Höhe H(mm) | 28 | Tiefe T(mm) | 12 | IP-Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -60 - 140 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften