Teilenummer
|
---|
PS IT 321 |
PS IT 432 |
PS IT 442 |
PS IT 542 |
PS IT 642 |
PS IT 652 |
PS IT 832 |
PS IT 863 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.02 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 200 | 266 | 15,5 | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 252 | 367 | 15,5 | |
70.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 352 | 367 | 21 | |
77.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 352 | 467 | 15,5 | |
90.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 352 | 567 | 15,5 | |
103.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 452 | 567 | 15,5 | |
80.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 252 | 767 | 15,5 | |
128.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 552 | 767 | 15,5 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -40 - 110 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften