Polysafe, Gehäuse, Tür mit transparenter Sichtscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS 321-T
PS 432-T
PS 442-T
PS 542-T
PS 642-T
PS 652-T
PS 832-T
PS 863-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart

109.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300250140IP65

141.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400300200IP66

163.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400400200IP66

191.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 500400200IP65

225.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600400230IP65

218.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600500230IP65

325.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 800300230IP65

369.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 800600300IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -40 - 110 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support