Polysafe, Gehäuse, geschlossen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS 321
PS 432
PS 442
PS 542
PS 642
PS 652
PS 832
PS 863
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart

89.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 300250140IP65

115.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400300200IP66

133.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400400200IP66

162.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 500400200IP65

186.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600400230IP65

211.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600500230IP65

223.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 800300230IP65

336.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 800600300IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -40 - 110 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support