Euromas Polyester, Gehäuse, Polyester

Euromas Polyester, Gehäuse, Polyester
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 4 Schrauben zur Einbaumontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P 303
P 305
P 311
P 316
P 319
P 322
P 323
P 324
P 325
P 326
P 327
P 329
P 330
P 331
P 332
P 333
P 334
P 336
P 337
P 338
P 339
P 340
P 341
P 3412
P 342
P 345
P 355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Materialstärke Gehäuse
(mm)
Schlagfestigkeit

24.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 555537,54,5IK07

33.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 807556,54,5IK08

36.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1107556,54,5IK08

41.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1607556,54,5IK08

44.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1907556,54,5IK08

49.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2307556,54,5IK08

30.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5555594,5IK07

40.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1107575,54,5IK08

44.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1607575,54,5IK08

38.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 807575,54,5IK08

56.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2307575,54,5IK08

48.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1907575,54,5IK08

92.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160160916IK09

79.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 220120914,5IK09

67.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122120914,5IK09

114.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260160916IK09

143.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360160916IK09

62.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320100815IK09

182.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2552501216IK09

220.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2552501616IK09

304.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36036090,86IK09

304.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4002501616IK09

313.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4004051216IK09

342.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4004052016IK09

374.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6002501216IK09

220.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 560160916IK09

271.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4002501216IK09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP66 RAL-Nummer 7000 Montageart Sonstige
Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Geschlossen Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein Mit Schloss Nein Materialstärke Tür/Deckel(mm) 5
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Montageplatte Ja Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Blitzschutz Nein Funktionserhalt ohne Anbaumöglichkeit Nein

Technischer Support