Teilenummer
|
---|
PK 101 SV |
PK 102 SV |
PK 105 SV |
PK 110 SV |
PK 115 SV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Geeignet für Tragschienenmontage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 58 | 64 | 34 | Nein | |
17.13 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 98 | 64 | 34 | Nein | |
20.88 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 75 | 80 | 57 | Ja | |
27.27 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 125 | 80 | 57 | Ja | |
31.77 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 175 | 80 | 57 | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften