Teilenummer
|
---|
PK 102-411 |
PK 102-411 G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Standard | |
22.80 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | mit glasklarem Deckel |
Loading...
Breite B(mm) | 98 | Höhe H(mm) | 64 | Tiefe T(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften