Teilenummer
|
---|
PK 101-211 SV |
PK 102-211 SV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 |
Loading...
Höhe H(mm) | 64 | Tiefe T(mm) | 34 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften