CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Montageplatte für Rückwanddeckel, Hartpapier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR 2000
MR 3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

5.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 172

6.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 268,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 129,5 Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Sonstige Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 100 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Technischer Support