CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Innenaufbau für Steckverbinder DIN EN 60603-2 mit Blindfrontplatten für Basiselement ohne Front

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Innenaufbau für Steckverbinder DIN EN 60603-2 mit Blindfrontplatten für Basiselement ohne Front
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Gewindestreifen GS... zur Frontplattenbefestigung separat bestellen.
Bitte spezielle Zugankersets verwenden. Teilfrontplatten / Steckbaugruppen siehe Kapitel Interzoll Modul / Interzoll.
Lieferumfang:
1 Aufbausatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IB 1000.12
IB 2000.12
IB 3000.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

38.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101,620

43.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152,430

53.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 248,949

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 135,6 Tiefe T(mm) 179,5 Farbe Natur
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support