Hersteller-Teilenummer: IB 1000 PI
Marke: BOPLA
Preis: 34.70 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 101,6 mm
Rastermaß (TE): 20
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IB 1000 PI
Höhe H(mm) | 135,6 | Tiefe T(mm) | 177,5 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Innenaufbau für BUS-Platine mit Blindfrontplatten für Basiselement ohne Front, die Teilenummer ist IB 1000 PI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IB 1000 PI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IB 2000 PI |
IB 3000 PI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Rastermaß (TE) |
---|---|---|---|---|---|---|
37.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152,4 | 30 | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 248,9 | 49 |