CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Frontmodulschienen für Befestigung von 19"-Teilfrontplatten mit Blindfrontplatten für Basiselement ohne Front

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Frontmodulschienen für Befestigung von 19"-Teilfrontplatten mit Blindfrontplatten für Basiselement ohne Front
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Gewindestreifen GS... zur Frontplattenbefestigung separat bestellen.
Teilfrontplatten / Steckbaugruppen siehe Kapitel Interzoll Modul / Interzoll.
Lieferumfang:
1 Aufbausatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IB 1000 F
IB 2000 F
IB 3000 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

24.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101,620

25.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152,430

31.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 248,949

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 135,6 Tiefe T(mm) 35 Farbe Natur
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support