Handgriffe / HS 2 / klar eloxiert, schwarz eloxiert / Seitenteile aus Kunststoff

Handgriffe / HS 2 / klar eloxiert, schwarz eloxiert / Seitenteile aus Kunststoff
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Der Handgriff kann aufgrund des schwenkbaren Griffes (feste Rastposition alle 15°) sowohl als Trage- als auch als Aufstellbügel für die Pultanwendung verwendet werden.
Die Handgriffe HS1 und HS2 setzen sich aus 2 Seitenteilen und einem Profil zusammen. Um eine kundenspezifische Anwendung zu garantieren, können Seitenteile und Profil separat bestellt werden. Die Länge der Handgriffe kann so an jedes Gehäuse angepasst werden. Auf Anfrage können wir die benötigte Profillänge liefern und die notwendige Bearbeitung am Gehäuse durchführen. Die maximale Traglast beträgt 150 N; Schutzart IP 40 / DIN EN 60529, höhere Schutzart je nach Einbausituation auf Anfrage möglich.
Lieferumfang:
HS: 2 Seitenteile, Schrauben
HSP: 1 m Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS 2-9005
HSP 2-1000-AE
HSP 2-1000-SE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe Werkstoff Ausführung der Oberfläche

24.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30225,4123,7SchwarzKunststoffUnbehandelt

36.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10001025,1NaturAluminiumSonstige

37.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000913SchwarzAluminiumSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP00 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support