Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Handgriff HS 1, Seitenteile aus Kunststoff schwarz, Griffprofil Alu naturfarben eloxiert

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Handgriff HS 1, Seitenteile aus Kunststoff schwarz, Griffprofil Alu naturfarben eloxiert
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Der Handgriff kann aufgrund des schwenkbaren Griffes (feste Rastposition alle 30°) sowohl als Trage- als auch als Aufstellbügel für die Pultanwendung verwendet werden.
Die Handgriffe HS1 und HS2 setzen sich aus 2 Seitenteilen und einem Profil zusammen. Um eine kundenspezifische Anwendung zu garantieren, können Seitenteile und Profil separat bestellt werden. Die Länge der Handgriffe kann so an jedes Gehäuse angepasst werden. Auf Anfrage können wir die benötigte Profillänge liefern und die notwendige Bearbeitung am Gehäuse durchführen. Die maximale Traglast beträgt 300 N; Schutzart max. IP 65 / DIN EN 60529, je nach Einbausituation.
Lieferumfang:
Handgriffseitenteile (PA6), Dichtungen, Schrauben
HSP: 1 Profil (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS 1-9005
HSP 1-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe Werkstoff Ausführung der Oberfläche

25.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 318,243,1177,2SchwarzKunststoffUnbehandelt

19.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10001025,1NaturAluminiumSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP00 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support