BOS, Zubehör, Tischständer BOS 900-903 / BOS 910-913

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STD 900-7038
STD 900-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

43.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

43.72 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 211 Höhe H(mm) 100,5 Tiefe T(mm) 103,3
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support