Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, einfarbig, ABS

Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, einfarbig, ABS
  • Mengenrabatt
Hinweis:
SV = Ausführung mit Schnellverschluss.
IP = Schutzart nach DIN EN 60529
ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, selbstformende Schrauben für die Montagenocken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T 205
T 205 SV
T 206
T 206 SV
T 208
T 208 SV
T 210
T 210 SV
T 215
T 215 SV
T 216
T 216 SV
T 217
T 217 SV
T 219
T 219 SV
T 220
T 220 SV
T 221
T 221 SV
T 223
T 223 SV
T 225
T 225 SV
T 226
T 226 SV
T 227
T 227 SV
T 228
T 230
T 230 SV
T 231
T 231 SV
T 235
T 235 SV
T 237
T 237 SV
T 238
T 2381
T 238 SV
T 240
T 2401
T 2401 SV
T 240 SV
T 241
T 241 SV
T 242
T 243
T 243 SV
T 244
T 245
T 246
T 250
T 251
T 253
T 253 SV
T 254
T 254 SV
T 255
T 255 SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart Ausführung

8.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525035IP66Standard

8.25 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 525035IP65Ausführung mit Schnellverschluss

12.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655035IP66Standard

12.07 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 655035IP65Ausführung mit Schnellverschluss

14.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986436,4IP66Standard

14.80 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 986436,4IP65Ausführung mit Schnellverschluss

15.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828055IP66Standard

15.95 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 828055IP65Ausführung mit Schnellverschluss

18.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208055IP66Standard

18.77 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1208055IP65Ausführung mit Schnellverschluss

18.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208060IP66Standard

18.92 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1208060IP65Ausführung mit Schnellverschluss

23.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212055IP65Standard

22.98 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 12212055IP65Ausführung mit Schnellverschluss

22.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608060IP66Standard

22.10 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1608060IP65Ausführung mit Schnellverschluss

21.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608055IP66Standard

21.20 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1608055IP65Ausführung mit Schnellverschluss

32.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012075IP66Standard

32.80 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 20012075IP65Ausführung mit Schnellverschluss

38.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20015075IP65Standard

38.05 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 20015075IP65Ausführung mit Schnellverschluss

18.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828085IP66Standard

18.82 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 828085IP65Ausführung mit Schnellverschluss

21.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208085IP65Standard

21.22 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1208085IP65Ausführung mit Schnellverschluss

25.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212085IP66Standard

25.72 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 12212085IP65Ausführung mit Schnellverschluss

32.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122120105IP66Standard

21.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208090IP66Standard

21.77 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1208090IP65Ausführung mit Schnellverschluss

22.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608085IP66Standard

22.85 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1608085IP65Ausführung mit Schnellverschluss

23.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608090IP66Standard

23.57 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1608090IP65Ausführung mit Schnellverschluss

35.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012090IP66Standard

35.72 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 20012090IP65Ausführung mit Schnellverschluss

33.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012090IP66Standard

31.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012075IP66Standard

33.32 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 16012090IP65Ausführung mit Schnellverschluss

42.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25016090IP65Standard

40.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,3160,390IP66Standard

40.58 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 240,3160,390IP65Ausführung mit Schnellverschluss

42.97 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 25016090IP65Ausführung mit Schnellverschluss

57.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250160119IP66Standard

57.13 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 250160119IP65Ausführung mit Schnellverschluss

36.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,5120100,5IP66Standard

53.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240,3160,3120IP66Standard

53.02 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 240,3160,3120IP65Ausführung mit Schnellverschluss

70.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340150100IP65Standard

82.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340150120IP66Standard

38.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160120140IP66Standard

62.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250160150IP66Standard

83.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360160100IP66Standard

75.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30023085IP65Standard

75.68 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 30023085IP65Ausführung mit Schnellverschluss

85.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300230110IP65Standard

85.05 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 300230110IP65Ausführung mit Schnellverschluss

91.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360200149,5IP66Standard

91.08 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 360200149,5IP65Ausführung mit Schnellverschluss

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support