Futura / Bopult, Tischgehäuse mit Folientastaturfläche und einsteckbarer Rückwand, Alu naturfarben eloxiert

Futura / Bopult, Tischgehäuse mit Folientastaturfläche und einsteckbarer Rückwand, Alu naturfarben eloxiert
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schrauben, Aluminium-Rückwand, Gummifüße

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T 898 F-RO
T 898 RO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

38.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage F-RO

39.20 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage RO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 151 Höhe H(mm) 195 Tiefe T(mm) 48
Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support