Breite B(mm) | 251 | Höhe H(mm) | 91 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 80 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften