Teilenummer
|
---|
FCT 1000 FP |
FCT 2000 FP |
FCT 3000 FP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
37.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 133,4 | |
38.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 184,2 | |
40.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280,72 |
Loading...
Höhe H(mm) | 138 | Tiefe T(mm) | 50 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften