CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontrahmen offen, IP 65 / IP 40

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontrahmen offen, IP 65 / IP 40
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Scharniere, Schloss, Rändelschrauben und Frontplatten im Zubehör.
IP 65 mit FP...AI; IP 40 mit FP...AA.
Lieferumfang:
Frontrahmen offen, Schrauben, Montagematerial und Dichtung für Frontplatte FP...AI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FO 1000
FO 2000
FO 3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

19.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 133,420

23.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,230

30.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280,7249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 138 Tiefe T(mm) 33,6 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support