Ultramas, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil - UM52 L

Ultramas, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil - UM52 L
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
2 Halbschalen, 8 Abdeckungen, 4 Gummifüße, 4 Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UM 52011 L

Teilenummer
UM 52011 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 224,2 Höhe H(mm) 198,9 Tiefe T(mm) 72,4
Farbe Grau IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Ja Rastermaß (TE) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Ultramas, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil - UM52 L, die Teilenummer ist UM 52011 L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM 52011 L.

Technischer Support