Ultramas, Zubehör, Aufstellfußsatz

Ultramas, Zubehör, Aufstellfußsatz
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Wahlweise für vertikale oder horizontale Anwendung.
Lieferumfang:
4 Standfüße

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UM-AS

Teilenummer
UM-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Größe (Höhe)(mm) 16,7
Größe (Breite)(mm) 17 Größe (Tiefe)(mm) 27,8 Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Ultramas, Zubehör, Aufstellfußsatz, die Teilenummer ist UM-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM-AS.

Technischer Support