Ultrapult, Gehäuse, geschlossen, mit Folientastaturfläche

Ultrapult, Gehäuse, geschlossen, mit Folientastaturfläche
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schraubenabdeckungen, 4 Gummifüße, 4 Schrauben, inkl. Dichtung im Oberteil zur Abdichtung der Bedienfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UMP 32014
UMP 32018
UMP 62014
UMP 62018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)

39.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 157,5100,1

40.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 157,5120,4

49.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 290,9100,1

50.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 290,9120,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 198,9 Farbe Grau IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support