Loading...
Höhe H(mm) | 135,6 | Tiefe T(mm) | 2 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Rastermaß (TE) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften