UDS Universal-Docking-Station, Gehäuse LT ohne Unterteil, zur Frontplattenmontage

UDS Universal-Docking-Station, Gehäuse LT ohne Unterteil, zur Frontplattenmontage
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Schalttafeldicke min. 2 mm.
Lieferumfang:
Oberteil vormontiert, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Schrauben zur Schalttafelbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UDS-G-LT

Teilenummer
UDS-G-LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 150 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 19
Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für UDS Universal-Docking-Station, Gehäuse LT ohne Unterteil, zur Frontplattenmontage, die Teilenummer ist UDS-G-LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UDS-G-LT.

Technischer Support