Loading...
Höhe H(mm) | 136 | Tiefe T(mm) | 13,5 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7024 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Rastermaß (TE) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften