CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Wandrahmen für Rückwanddeckel hoch und Rückwanddeckel mit Klemmenraum

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Wandrahmen für Rückwanddeckel hoch und Rückwanddeckel mit Klemmenraum
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
1 Wandrahmen, 4 Schrauben, 4 Zuganker (für SC-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WR 1000 H
WR 2000 H
WR 3000 H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

17.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 164

19.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 214

24.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 136 Tiefe T(mm) 13,5 Farbe Grau
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Technischer Support