Teilenummer
|
---|
ZA 0010 |
ZA 0050 |
ZA 0100 |
ZA 0110 |
ZA 0120 |
ZA 0130 |
ZA 0140 |
ZA 0150 |
ZA 0160 |
ZA 0170 |
ZA 0180 |
ZA 0190 |
ZA 0200 |
ZA 0300 |
ZA 0400 |
ZA 0500 |
ZA 0600 |
ZA 0700 |
ZA 0800 |
ZA 0900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 198,2 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22,9 | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22,9 | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 179,5 | |
12.58 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 183,9 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 164,9 | |
12.48 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 272,2 | |
14.97 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 257,6 | |
16.73 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 285,6 | |
16.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 267,2 | |
15.57 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 271,4 | |
18.13 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 252,4 | |
8.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 96,7 | |
10.52 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 82,4 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110,6 | |
11.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 91,8 | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 96 | |
9.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 77,4 | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 184,5 | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 |
Loading...
Breite B(mm) | 7,3 | Höhe H(mm) | 7,3 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Rastermaß (TE) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften