BOS, Zubehör, Zwischenrahmen BOS 900-903

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZR 900-7038
ZR 900-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

7.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

7.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 212 Höhe H(mm) 101 Tiefe T(mm) 13
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support