Element / Universal, Gehäuse mit Schnappverschluss

Element / Universal, Gehäuse mit Schnappverschluss
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, angespritzter Schnappverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E 434 S

Teilenummer
E 434 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 188 Höhe H(mm) 110 Tiefe T(mm) 40
Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Element / Universal, Gehäuse mit Schnappverschluss, die Teilenummer ist E 434 S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E 434 S.

Technischer Support