Teilenummer
|
---|
F 1632-80 |
F 1632-100 |
F 1632-1000 |
F 1632-160 |
F 1632-220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | |
19.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | |
133.22 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 1000 | |
24.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 160 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 220 |
Loading...
Breite B(mm) | 165 | Tiefe T(mm) | 33 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften